Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0146 - Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl
Stückliste
K0146.4040082
BESTKIPP
Bestellnummer
K0146.4040082
FORM
Form
D
AUSF
Ausführung
Gewinde aufgebohrt
AUSF1
Ausführung 1
poliert
D
Durchmesser
M 8 mm
D1
Durchmesser
40 mm
D2
Durchmesser
14 mm
D6
Durchmesser
8.4 mm
H
Höhe
26 mm
H3
Höhe
14 mm
T
Tiefe
14 mm
T1
Tiefe
0 mm
L
Länge
- mm
GEW
Gewicht ca.
0.0548 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245041152
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.